Spellafili per cavo coassiale

Spellafili per cavo coassiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CCS-800
  • CCS-600

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCS-600
CCS-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Abstract JAN Code Trusco Code

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 2-Flute4937897510199321-8082

54.53 €

1 Disponibile 10 giorni 3-Flute4937897510489366-5097

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 127 Mass(g) 70 Features The blade can be finely adjusted to match the outer layer that expands and contracts due to air temperature. The front blade is for the outer layer only, the tip of the blade for the inner wire, stripping the wire in one operation. Applicable cables are 3C, 4C, and 5C.
Application Coaxial cable stripper for communications, electrical construction and home appliance service industries.

Supporto tecnico