Forbici da elettricista "Baritto Scissors"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-BB50

Codice componente
DK-BB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.10 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 185 Blade Length(mm) 46 Blade thickness(mm) 3
JAN Code 4975364162045 Trusco Code 438-6582 Mass(g) 128
Features Utilizes a serrated blade to prevent the cable from escaping. A dedicated groove on the back of the blade removes curved and straight line burrs. A non-slip elastomer grip increases the grip power. Includes a one-hand lock stopper. High carbon steel allows cutting of thin metal plates such as an M bars. Includes a safety rope mounting hole. Cutting Performance VVF cable (2.0 x 3 cores), VCT cable (3.5 x 3 cores), steel sheet (soft iron) up to 0.5 mm, resins up to 1.0 mm Material/main unit Steel
Material / Grip Elastomer Resin

Si trova sulla pagina di Forbici da elettricista "Baritto Scissors", il codice articolo è il seguente: DK-BB50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-BB50.

Supporto tecnico