Spark Screen "French" (JIS A 1323 Class A / Class C Accepted Products)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-FRE1818-A
YS-FRE1818-BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Mass
(g)

919.22 €

1 9 giorni 0.74571163734164447-9262JIS A 1323 Type C Passed Product No.03A041212000

1,049.54 €

1 Disponibile 10 giorni 1.04571163734171447-9271JIS A 1323 Type A Passed Product No.03A018814300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Schermo protettivo da scintille Color Grigio argento Foot shape Tipo su rotelle
Width(mm) 900 x 1,800 x 2 Sheets + 1,800 Height(mm) 1,800 x 1 sheet Material Frame: Aluminum Sheet: Flame-Resistant Fiber Fabric (Flame retardant silicon machining)
Frame Diameter(mm) 28 Width When Folded for Storing(mm) 65 Application To prevent diffusion of sparks scattered by welding, polishing, etc. Can be used easily in factories without a welding booth or when a temporary booth is needed.
Features Screen shaped like a 3-sided mirror with hinges for free angle adjustment (0°-140°), tools not needed. Sheet fixing is easy with Velcro.

Supporto tecnico