Lama per sega a mano / HSS-Co/ Trusco, lama di ricambio per sega a mano, NS3906-300-5P【5 Pezzi per confezione】

Lama per sega a mano / HSS-Co/ Trusco, lama di ricambio per sega a mano, NS3906-300-5P
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt-added HSS provides a long service life. Universal standard 300 mm type with 5 sheets. For cutting stainless steel, alloy steel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS3906-300-18-5P
NS3906-300-24-5P
NS3906-300-32-5P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth JAN Code Trusco Code

27.98 €

5 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 184989999244892440-9825

24.31 €

13.37 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

244989999244908440-9833

27.98 €

5 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 324989999244915440-9841

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Acciaio inox / Acciaio legato Nominal dimension(mm) 300 Material Tipo bimetallico
Specifications Sega per metalli larghezza 300mm Overall Length(mm) 300 Thickness(mm) 0.65
Details Type 300 mm Wide x 5 Sheets Material (saw) Spring Steel Quantity/Pack(sheet) 5
Material (blade tip) Cobalt Bimetal Mass 104 Features By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt with HSS provides a long service life. Universal standard 300 mm type with 5 sheets.
Application For cutting stainless steel, alloy steel, etc.

Supporto tecnico