Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ND-942
Product Type | Cintura in dotazione | Product uses | Portautensili | Details Type | For 2 Pliers |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 130 | Depth(mm) | - | Height(mm) | 215 |
JAN Code | 4937897064371 | Trusco Code | 432-7063 | Mass(g) | 70 |
Features | A tough tool holder with polyester canvas that withstands hard use. | Material | Abrasion resistant polyester canvas | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Canvas Holder, il codice articolo è il seguente: ND-942.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ND-942.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali