Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ND-860
Product Type | Scatola, Custodia | Product uses | Valigetta portaminuteria | Details Type | - |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 185 | Depth(mm) | 120 | Height(mm) | 250 |
JAN Code | 4937897064319 | Trusco Code | 432-7004 | Mass(g) | 350 |
Features | Light, sturdy, wear-resistant polyester canvas is used. The very sturdy waist bag has reinforced stitching. Comes with a tape cutter. | Material | Abrasion resistant polyester canvas | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Electrician's Canvas Bag, il codice articolo è il seguente: ND-860.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ND-860.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali