Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4141-LGR-50X25 |
N4141-50-50-0.15-WB-PACK |
N4141-75-50-0.15-WB-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Specifications | Base Material | Adhesive Agent Material | Stretch (%) | Substrate | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 50 | 25 | Light Green | - | 4964833414150 | 437-5203 | 200 | It has good initial adhesiveness and leaves very little glue residue. | - | Polyethylene cloth | Acrylic | - | - | 1 Roll | ||
206.89 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Nastro adesivo | 50 | 50 | Nature green | Pack | - | - | - | - | Can cut by hand | - | - | 16 | Polyethylene cloth | 1 Box (30 Rolls) | ||
247.92 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | Nastro adesivo | 75 | 50 | Nature green | Pack | - | - | - | - | Can cut by hand | - | - | 16 | Polyethylene cloth | 1 Box (24 Rolls) |
Loading...
Color | Verde | Thickness(mm) | 0.15 | Adhesiveness | 9.32N/25mm |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | 97.7N/25mm |
Configura
Proprietà di base
Product Type
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali