Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD-404
Color | Tipo bianco | Width(mm) | 40 | Length(m) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 2 | Adhesiveness | 13.28N/10mm | JAN Code | 4903620945019 |
Trusco Code | 442-8897 | Mass(g/package) | 100 | Features | Can be washed when adhered. Adheres quickly and does not move. |
Application | For indoors. Optimal for non-slip of carpets and mats. | Material | Base Material: Polyester; Adhesive: Acrylic Adhesive; Adhesive Surface: Acrylic Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo con attrito, il codice articolo è il seguente: SD-404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-404.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali