Nastro in PP per imballatrici 12mmx3000mx0.63mm / 15.5mmx2500mx0.63mm

Nastro in PP per imballatrici 12mmx3000mx0.63mm / 15.5mmx2500mx0.63mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15.5H-N

Codice componente
15.5H-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

211.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Per uso meccanico Width(mm) 15.5 Length(m) 2500
Detailed colors Transparency Tensile Strength(kg) 143 Paper Tube I.D. 200mm
Fracture Elasticity 20 % or less Thickness 0.63mm JAN Code 4906648055548
Trusco Code 382-7321 Mass(g) 10000 Features Features good band feed control and saves labor, utilizing Sekisui's unique technology and manufacturing method.
Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro in PP per imballatrici 12mmx3000mx0.63mm / 15.5mmx2500mx0.63mm, il codice articolo è il seguente: 15.5H-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15.5H-N.

Supporto tecnico