Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRERHV-125MW |
TRERHV-250MW |
TRERHV-300MW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 125 | 30 | 450-6685 | 84.8 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
21.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 250 | 65 | 450-6715 | 148.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
26.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 300 | 80 | 450-6723 | 172.0 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Width(mm) | 4.5 | Thickness(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength(N) | 215.6 | Color | Black | Main body: option | Main Body |
Features | After binding, the push claw can be pushed to easily tighten "loosened" cable ties even by those with big fingers, making it economical. | Application | For securing and binding electrical wires and cables. | Specifications | For outdoors, weather-resistant type |
Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Material | Weatherproof nylon 66 | Abstract | UL Flame Retardant (94V-2) |
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali