Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THC-02B-OD
Codice componente
|
---|
THC-02B-OD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 12 | 6 giorni | 209 | 139 | 90 | 1.7 | 166 | 106 | 86 | 4989999232813 | 440-8047 | 170 | 1 pc. |
Loading...
Color | Altro | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | OD | Features | Stackable when lid is closed or removed. Lightweight and easy to carry. Pass-through box with full-flat surface. Can be used for many purposes in any applications. | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore tipo THC (colore verde oliva, tipo B), il codice articolo è il seguente: THC-02B-OD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THC-02B-OD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
THC-04B-OD |
THC-13B-OD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 12 | 7 giorni | 298 | 207 | 100 | 4.3 | 246 | 165 | 96 | 4989999232844 | 440-8071 | 343 | - | ||
21.54 € | 6 | 6 giorni | 435 | 296 | 140 | 13.3 | 375 | 245 | 134 | 4989999232882 | 440-8110 | 780 | - |