Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NP-P
Material (Main Body) | Acciaio | Product Type | Contenitore a griglie | Other | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999278200 | Trusco Code | 450-2736 | Mass(g) | 570 |
Features | Optimum name plate for management of net pallet. | Surface Treatment | Melamine Baked Finish | External Dimensions Vertical(mm) | 172 |
External Dimensions Horizontal(mm) | 320 | External Dimensions Thickness(mm) | 14 | Internal dimensions vertical(mm) | 155 |
Internal dimension horizontal(mm) | 227 | Internal dimension thickness(mm) | 3 | Net Pallet Square Response Size(mm) | 50X50、50X100 |
Net Pallet Wire Diameter Response Size(mm) | 6、6.3 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Targhetta per pallet a griglia metallica, il codice articolo è il seguente: NP-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP-P.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali