Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-9657-01 |
1-9657-02 |
1-9657-03 |
1-9657-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Tipo dettagli | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Codice JAN | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59 € | 5 | 6 giorni | Tipo bianco | 50 | Single-sided adhesion | Airtight and Waterproof Tape KM30-WH 50 mm | KM-30-WH | 4967529513250 | 1 Roll | ||
30.02 € | 5 | 6 giorni | Tipo bianco | 75 | Single-sided adhesion | Airtight and Waterproof Tape KM30-WH 75 mm | KM-30-WH | 4967529513274 | 1 Roll | ||
22.97 € | 5 | 6 giorni | Tipo bianco | 100 | Single-sided adhesion | Airtight and Waterproof Tape KM30-WH 100 mm | KM-30-WH | 4967529513212 | 1 Roll | ||
16.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Nero | 50 | Double-sided adhesive | Airtight and Waterproof Tape KM30D-BK 50 mm | KM-30D-BK | 4967529513557 | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Lunghezza(m) | 20 | Adesività | 30N/25mm |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Toluene/xylene/plasticisers are not used. Can be easily cut with hands without making them dirty. | Materiale base | PE (polyethylene) | Materiale agente adesivo | Acrylic |
Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Tipo dettagli
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Codice JAN
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali