Glass Cloth Adhesive Tape 540S

Glass Cloth Adhesive Tape 540S
Electrical insulation tape with excellent flexibility, heat resistance, insulation properties and strength.
[Features]
· Tape made of heat-resistant silicone adhesive on a glass cloth base.
· Flexible, with excellent heat resistance, insulation and strength, making it ideal for heat-resistant insulation for various adherends.
· UL standard certified product.
· UL510FR (flame retardant), UL temperature rating 200°C (file No. E56086).
[Applications]
· Where heat is applied, edges, electrical insulating of parts, protection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-6924-01

Codice componente
6-6924-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

30.52 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Larghezza(mm) 10
Lunghezza(m) 30 Spessore(mm) 0.18 Adesività 8.58(875)N(gf)/25mm
Carico di rottura 612.9(62.5)N(kgf)/25mm Nome prodotto del costruttore Glass Cloth Adhesive Tape 540S Numero di modello del produttore 540S
Materiale base Glass Cloth Materiale agente adesivo Silicone Allungamento(%) 5
Tensione di scarica distruttiva(kV) 3.0 Termoresistenza(°C) 180 Carico di rottura 612.9(62.5)N(kgf)/25mm 
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico