Metal Foil Tape

Metal Foil Tape
Tape made by coating copper foil in a conductive adhesive.
[Features]
· Highly conductive both lengthwise and vertically, making it effective for improving grounding and shielding, as well as for use as an anti-static measure.
[Applications]
· Wrapping around cables for extra shielding.
· Affixing to metal for improved grounding and shielding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-9682-02
1-9682-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Quantità contenuto

117.01 €

1 6 giorni 1020Metal Foil Tape E13CA2020E13CA20201 Roll

115.89 €

1 6 giorni 1030Metal Foil Tape E13CA3020E13CA30201 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Base marrone Lunghezza(m) 20
Spessore(mm) 0.06 Colori dettagliati Brown Caratteristiche With electrically conductive adhesive spread on a copper foil base, suitable for ground and shield strengthening and antistatic measures.
Materiale base Copper Foil, Conductive Adhesive Ritardante di fiamma UL510FR Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico