Masking tape width (mm) 9–200 (6-6394-06)

Masking tape width (mm) 9–200 6-6394-06
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6-6394-06

Marca: AS ONE

Prezzo: 158.93

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 200 mm

Nome prodotto del costruttore: Masking tape N380 200x100

Quantità contenuto: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-6394-06

Codice componente
6-6394-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Nome prodotto del costruttore Quantità contenuto

158.93 €

1 Disponibile 6 giorni 200Masking tape N380 200x1001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo blu Lunghezza(m) 100
Spessore(mm) 0.08 Numero di modello del produttore N-380 Caratteristiche Excellent adhesion, does not peel or wear off while working. Tape is highly resistant to many chemicals such as ferric chloride and ammonium persulfate solutions. Tape can be removed easily and peels off without leaving any residue.
Materiale PVC Film Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di Masking tape width (mm) 9–200, il codice articolo è il seguente: 6-6394-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-6394-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
6-6394-04
6-6394-05
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Nome prodotto del costruttore Quantità contenuto

55.82 €

1 Disponibile 6 giorni 50Masking tape N-380 50x100-

106.96 €

1 Disponibile 6 giorni 100Masking tape N380 100x100-

Supporto tecnico