Codice articolo del costruttore: 2-2986-02
Marca: AS ONE
Prezzo: 16.14 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Larghezza: 16 mm
Nome prodotto del costruttore: Tape MT-001 16x66x65
Numero di modello del produttore: MT-001(16X66X65)
Quantità contenuto: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-2986-02
Codice componente
|
---|
2-2986-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.14 € | 1 | 6 giorni | 16 | Tape MT-001 16x66x65 | MT-001(16X66X65) | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Verde | Lunghezza(m) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo dettagli | Thin | Caratteristiche | It is a tape that generates less adhesive residue and has excellent chemical resistance. | Materiale base | PET (Polyethylene Terephthalate) |
Materiale agente adesivo | Silicon | Carico di rottura | 7kg/in | Adesività | 7.35(750gf) |
Quantità contenuto | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Masking Tape MT-001, il codice articolo è il seguente: 2-2986-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-2986-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Quantità contenuto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2-2986-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Quantità contenuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | Tape MT-001 25x66x65 | MT-001(25X66X65) | - |