Durable Line Tape

Durable Line Tape
  • Sconto volumi elevati
Durable line tape with heat resistance and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-2604-02

Codice componente
1-2604-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

114.78 €

5 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Gialli Larghezza(mm) 50
Lunghezza(m) 20 Spessore(mm) 0.16 Nome prodotto del costruttore Durable line tape yellow
Caratteristiche Features outstanding heat resistance, chemical resistance, durability, and ultraviolet resistance. Maintains its luster for a long time, resisting discoloration and distortion. Even tough stains such as those from oil-based magic markers can be easily removed by simply wiping them off. Environmentally friendly: can be incinerated after removal. Specifiche Incombustible and already processed to be antimicrobial and mold-resistant Materiale corpo principale PET (Polyethylene Terephthalate) Film + Special Coating
Conduttore Plastic Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di Durable Line Tape, il codice articolo è il seguente: 1-2604-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-2604-02.

Supporto tecnico