See-Through Color Container

See-Through Color Container
  • Sconto volumi elevati
This product is translucent for easy content confirmation. Can be used appropriately for various applications according to color. Can be stacked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-1538-03

Codice componente
1-1538-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

22.05 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 361 External Shape Depth(mm) 272 External Height(mm) 126
Capacity(L) 9 Color Rosso Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective inside dimensions(mm) 308×233×115 Color Details Red
Manufacturer Product Name Clear Color Container TSK-910R Manufacturer Model Number TSK-910 JAN Code 4989999017076
Features This product is translucent for easy content confirmation. Color separation can be employed in line with application. Items may be stacked. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di See-Through Color Container, il codice articolo è il seguente: 1-1538-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-1538-03.

Supporto tecnico