Stocker rotondo

Stocker rotondo
  • Sconto volumi elevati
Parts case with 5 round case S included.
[Features]
· Parts case with 5 round case S included, convenient for storing beads, rhinestones, etc.
· Clear type that allows contents to be seen easily.
[Applications]
· As a collection case. For organizing small items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-9587-02

Codice componente
1-9587-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

40.51 €

5 Disponibile 6 giorni 1 Set (Main Unit, Round Case: 6 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tasche External Dimensions(mm) 275×131×45 Internal dimensions(mm) 265×111×41
Manufacturer Product Name Round Stocker 6P Manufacturer Model Number 6P JAN Code 4963189152860
Features Up to 30 can be stored. Main Body, Lid Material PP (Polypropylene) Round Case Material PS (Polystyrene)
Included number of round cases 30 pcs (5 Pcs x 6 Columns) Amount Of Content 1 Set (Main Unit, Round Case: 6 pcs)

Si trova sulla pagina di Stocker rotondo, il codice articolo è il seguente: 1-9587-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-9587-02.

Supporto tecnico