Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5-215-01
Product Type | Tasche | Height (mm) | 85 | Width (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 170 | Opening Height(mm) | 42.5 | Manufacturer Product Name | Small Container TB-1 |
Manufacturer Model Number | TB-1 Red | JAN Code | 4901860098953 | Material | PP (Polypropylene) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Small Container, il codice articolo è il seguente: 5-215-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-215-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali