Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-7857-02
Size(mm) | 482X358X175 | Manufacturer Product Name | Conductive basket, mesh type L | Manufacturer Model Number | Mesh Type L |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4904881781750 | Features | It is convenient for storing accessories in a cleanroom. It is made of conductive polypropylene that's resistant to static electricity. | Material | PP (Polypropylene) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali