Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
73556
Overall Length(mm) | 715-1015 (variable) | Load Resistance(kg) | 5 | Product Type | Magnete manuale |
---|---|---|---|---|---|
Material | Main Body: Aluminum, ABS Resin | Mass(g) | 1100 |
Si trova sulla pagina di Hand Magnet, Detachable, with Caster, il codice articolo è il seguente: 73556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 73556.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali