Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
72291
Magnet Attraction Force(N) | 15 | Magnet Diameter(mm) | 13 | Overall Length(mm) | 134 - 540 (variable) |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Magnete manuale | Material | Main Body: Brass | Features | The orientation of the magnet can be changed as desired. |
Si trova sulla pagina di Pick Up Magnet Antenna Type, il codice articolo è il seguente: 72291.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 72291.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali