Custodia con frese AP【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

APO-0104M

Codice componente
APO-0104M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.22 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 13.5 Depth(mm) 10.6 Height(mm) 68.5
Applicable diameter(mm) 4 Compatible length(mm) 60 The Number of each bag(piece) 5
JAN Code 4582497202151 Trusco Code 448-5581 Mass(g) 16.0/bag
Features This is a shank-fixed case with a single item included. The transparent lid allows items stored in the case to be seen without opening the lid. Application Sorting and managing tools and parts. Main Body Material Polypropylene (PP)
Lid Material Polypropylene (PP) Specifications Body, Lid Set

Si trova sulla pagina di Custodia con frese AP, il codice articolo è il seguente: APO-0104M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APO-0104M.

Supporto tecnico