Spazzola manuale con manico in legno - setole su 3 file

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100031
103731
105431
107331
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hair material Wire diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

4.98 €

10 Disponibile 6 giorni Filo in acciaio0.354017359078433442-4557117

12.68 €

5 Disponibile 9 giorni Filo in acciaio inox0.354017359078396442-4573125

5.09 €

10 Disponibile 6 giorni Filo placcato in ottone0.304017359078228442-4590120

15.33 €

2 Disponibile 9 giorni Filo in ottone0.154017359144169442-4611124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in legno Number of lines(Row) 3 Planting(mm) 130
Hair length(mm) 25 Overall Length(mm) 290 Width(mm) 28
Features Handle shape is easy to grip and fits the hands well, and its curved specification makes force easy to apply so that it can be used efficiently in wide space. Application For removing rust, polishing and removing paint over broad surfaces. Specifications Curved Handle
Handle Material Beech Wood

Supporto tecnico