Codice articolo del costruttore: 880LG-13
Marca: HAZET
Prezzo: 63.74 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Insertion Angle (mm): 9.5
Width across flat dimension (S Measurement): 13
Overall length (L dimension): 54 mm
Details Type: Insertion Angle 9.5 mm
JAN Code: 4000896040728
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
880LG-13
Codice componente
|
---|
880LG-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 13 | 54 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896040728 | 439-5077 | 61 |
Loading...
Set Product | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Deep hexagon (6 point) socket, ideal for bolts and nuts located in narrow spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) the bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage caused by the grease while handling. |
Si trova sulla pagina di Bussola profonda (tipo a brugola), il codice articolo è il seguente: 880LG-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880LG-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Insertion Angle (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
850LG-5.5 |
880LG-20 |
900LG-32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Insertion Angle (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6.35 | 5.5 | 50 | Insertion Angle 6.35 mm | 4000896037667 | 439-4640 | 16 | |
61.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9.5 | 20 | 70 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896040810 | 439-5140 | 135 | |
108.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 32 | 85 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896049660 | 439-6138 | 368 |