Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1021 |
869 |
920 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.10 € | 1 | 9 giorni | Concave/Convex 19.0 | 105 | 4000896002054 | 439-2418 | 557 | ||
105.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Concave/Convex 6.35 | 36.5 | 4000896038824 | 439-4844 | 25 | |
105.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Concave/Convex 12.7 | 70 | 4000896046515 | 439-6731 | 143 |
Loading...
Set Product | Articolo singolo giunto universale | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 4 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Used to connect tools such as sockets or ratchets to difficult-to-reach, confined locations that you cannot access directly. Short type that conveniently allows for a wide range of motion. You can make full use of the sockets capabilities without causing it to wobble. |
Configura
Proprietà di base
Insertion Angle (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali