Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
863S
Set Product | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 115 | The Number of Teeth(sheet) | 20 | JAN Code | 4000896038626 |
Trusco Code | 439-4771 | Mass(g) | 75 | Features | A ratchet with a quick release push button. Includes a resin grip to prevent the hand from slipping, and makes it easy to apply gentle, manual force. Although the gear number composition prioritizes load capacity, the light feel of the gear is very popular. |
Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 6,35 mm), il codice articolo è il seguente: 863S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 863S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali