Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
75596
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Portautensili, borsa | Mass(g) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 132 | Height(mm) | 237 | Depth(mm) | 55 |
Belt Loop Width(mm) | 45–60 | JAN Code | 4969402755962 | Trusco Code | 390-1084 |
Features | Small parts case that provides functional enhancement. Made from aluminum so it won't twist. Comes with a carabiner. |
Si trova sulla pagina di Marsupio, il codice articolo è il seguente: 75596.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 75596.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali