Valigetta ventiquattrore B5 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B5

Codice componente
B5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.58 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 287X221X78
Color Tipo trasparente Mass(g) 378 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 278
Effective inside depth dimension(mm) 204 Effective inside height dimension(mm) 55 JAN Code 4963189302456
Order Code 402-8694 Features Clear type that allows contents to be seen easily. B5 size papers can be stored. No dividers (free type). Main Body Material Polypropylene (PP)
Lid material Polypropylene (PP) Material of Handle Polypropylene (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Si trova sulla pagina di Valigetta ventiquattrore B5, il codice articolo è il seguente: B5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B5.

Supporto tecnico