Estrattore universale (2 ganasce)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1783-22

Codice componente
1783-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

392.01 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi Applicable Pulley(mm) 220 Claw Reach Length(mm) 170
Main Body, Related Products Corpo principale Fracture Load(kN) 49.0 Details Type 2 pc Claw
JAN Code 4000896136063 Trusco Code 439-2493 Mass(g) 2340
Features Thin claw type two-arm universal puller. Capable of a wide variety of pulling operations such as on bearings, pulleys, gears, and terminals. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Material Dedicated Special Steel

Si trova sulla pagina di Estrattore universale (2 ganasce), il codice articolo è il seguente: 1783-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1783-22.

Supporto tecnico