Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1789-9 |
1789-16 |
1789-22 |
1789-32 |
1789-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 80 | 29.4 | 4000896147427 | 439-2701 | 910 | |
441.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | 130 | 49.0 | 4000896136070 | 439-2663 | 2550 | |
526.13 € | 1 | 6 giorni | 220 | 170 | 49.0 | 4000896136087 | 439-2671 | 3600 | ||
1,072.34 € | 1 | 6 giorni | 320 | 260 | 117.6 | 4000896147731 | 439-2680 | 7500 | ||
1,086.09 € | 1 | 6 giorni | 400 | 320 | 117.6 | 4000896147748 | 439-2698 | 8000 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Details Type | 3 pc Claw |
---|---|---|---|---|---|
Features | Thin claw type three-arm universal puller. Capable of a wide variety of pulling operations such as on bearings, pulleys, gears, and terminals. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. | Material | Dedicated Special Steel |
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali