Manico inciso a mano

Manico inciso a mano

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK-8H
AK-10H
AK-13H
AK-16H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Shank Square
(mm)
Dimensions of Compatible Letters
(mm)
JAN Code Trusco Code

86.55 €

1 Disponibile 6 giorni 834582374302608363-3551

86.55 €

1 Disponibile 9 giorni 104・54582374302615363-3560

86.55 €

1 Disponibile 9 giorni 136・84582374302622363-3578

86.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1610・134582374302639363-3586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Marcatura di precisione Mass(g) 200 Features Standard hand engraving is possible. Since the engraving part is not held by hand, stronger and deeper engravings are possible. Relatively perpendicular engravings are also possible. When engraving, safe engraving is possible without jumping. The handle shaft is bent for easy engraving.
Head/Shaft Material Alloy Grip Material Resin

Supporto tecnico