Pellicola per la protezione di superfici【2 Pezzi per confezione】

Pellicola per la protezione di superfici

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E-212BS-1020

Codice componente
E-212BS-1020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

421.49 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 case (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 1020
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.065 Adhesiveness(N/mm) 1.1/25
Color Details Blue JAN Code 4571196040119 Trusco Code 279-0165
Mass(g) 6700 Features This is a weak adhesive type. Because it's a polyethylene, it doesn't emit toxic gases during incineration. Application Surface protection for plating such as stainless steel and other metal plating, decorative plating, glass plating, resin plating and aluminum siding.
Base Material Polyethylene (PE) Amount Of Content 1 case (2 pcs)

Si trova sulla pagina di Pellicola per la protezione di superfici, il codice articolo è il seguente: E-212BS-1020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-212BS-1020.

Supporto tecnico