Pannelli divisori PS x 10【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30669

Codice componente
30669
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

54.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastica Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione
Detailed Material Polystyrene Width dimension(mm) 75 Depth(mm) 420
Height Dimension(mm) 150 JAN Code 4904625751575 Trusco Code 295-6519
Mass(kg/bag) 1.5 Specifications(m​m) Plate Thickness 1.2 Material Polystyrene
Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Si trova sulla pagina di Pannelli divisori PS x 10, il codice articolo è il seguente: 30669.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30669.

Supporto tecnico