Thread Solder Super Rosin 60GXB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RH6012

Codice componente
RH6012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

136.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lead Free No Wire diameter(mm) 1.2 Product Type Saldatura a filo
Flux (With Resin) Immettere Fusing point(°C) 183~190 JAN Code 4562155670164
Trusco Code 116-6620 Mass(g) 1000 Features A Class B shatterproof flux-cored solder with high reliability. Because the product has no slits, it can process up to φ0.2 mm wire diameter and thus is ideal for precision electronic components. Even when stored for a long time, there will be almost no moisture absorption deterioration of flux and the residue will be insulated well. Generates very little smoke and almost no odor.
Application Wiring and connection for electric and electronic devices. Material Alloy Composition: Tin Proportion 60%, Zinc 40% Flux MIL-RA Class, JIS B Class
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Thread Solder Super Rosin 60GXB, il codice articolo è il seguente: RH6012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RH6012.

Supporto tecnico