Pinze con impugnatura per saldatura 4214-280

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4214-280

Codice componente
4214-280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.60 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 280
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 915 Gripping Capability (Pipe Diameter)(φ mm) 30-65
Gripping Capability (Plate Thickness)(mm) 51 Main body: option Main Body JAN Code 4003773022206
Specifications Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated Features With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from heat-resistant cast steel, allowing pipes to be safely held in position for welding. Can also be used with H-type steel clamps up to a depth of 25 mm.

Si trova sulla pagina di Pinze con impugnatura per saldatura 4214-280, il codice articolo è il seguente: 4214-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4214-280.

Supporto tecnico