Tronchesino da taglio 9914

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9914-300

Codice componente
9914-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.24 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 300 Mass(g) 499 Cutting Capacity: Soft Wire(φ mm) 4.5
Blade Width(mm) 25 JAN Code 4003773033080 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Nickel Plated
Features The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. It can cut wires of up to 4.5 mm in diameter.

Supporto tecnico