Tagliafili mini 7141

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7141-200

Codice componente
7141-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.75 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Related Products Corpo principale Overall Length(mm) 200 Mass(g) 335
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773067061 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features 20° angle head. Enables a flatter cut than the straight type. The base of the blade has a depression to enable cutting of thick wires without slipping.

Supporto tecnico