Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9020-185
Product Type | Tagliatubi | Cutting Capacity (mm) | 25 | Overall Length(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 172 | Supplement | Cannot be used for wire cut. | Features | Equipped with opening spring and lock lever. |
JAN Code | 4003773067122 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali