Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | Tipo piano | 70902 | |
45.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | 70903 | |
45.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | - | 70904 | |
49.44 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | - | 70905 | ||
49.44 € | 1 | 15 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | - | 70906 | ||
52.08 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | - | 70907 | ||
52.08 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | - | 70908 | ||
57.30 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 45 | - | 70909 | ||
57.30 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | - | 70910 | ||
62.31 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | - | 70911 | ||
62.31 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | - | 70912 | ||
74.76 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 60 | - | 70913 | ||
74.76 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 60 | - | 70914 | ||
82.63 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 60 | - | 70915 | ||
82.63 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | - | 70916 | ||
101.94 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 70 | - | 70917 | ||
101.94 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | - | 70918 | ||
85.58 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 19 | 10 | 70 | - | 70919 | ||
85.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | - | 70920 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | - | 70921 | ||
101.83 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | - | 70922 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali