TIG Soldering Rod for Soft Steel YT-28

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSSW-YT-28-1.6-5
NSSW-YT-28-2.4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire Diameter
(mm)

66.08 €

1 9 giorni 1.6  

64.66 €

1 8 giorni 2.4  

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000   Amount Of Content 1 Case (5 kg)
JIS Standard Z3316 W49AP2U12 equivalent AWS Standard A5.18 ER70S-6 Applicable Specifications Mild Steel / 490 N / mm2 for High Class Tensile Steel

Supporto tecnico