Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
13317
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension (S Measurement) | 17 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 38 |
Tip outer diameter(mm) | 24 | Insertion Portion Outer Diameter(mm) | 24 | JAN Code | 4712818934298 |
Si trova sulla pagina di Bussola (a brugola) 1/2 SQ, il codice articolo è il seguente: 13317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13317.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali