Set chiavi a tubo 3/8" SQ 12719

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12719

Codice componente
12719
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.10 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 25 / 26 / 28.5 JAN Code 4712818933468
Set Content Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 mm, Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar: 75, 150, 300 mm, Universal Joint, Blow Molded Case

Supporto tecnico