Pinza FIT (tipo F) con molla

Pinza FIT (tipo F) con molla
  • Sconto volumi elevati
Si adatta perfettamente al palmo della mano. Adatto per la lavorazione di schede e vergelle. Ha un foro per la striscia di filo. (⌀1.2) -CRAFTTOOLSFIT con molla per pinze combinate - Acciaio al carbonio per strutture di macchine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FPH-125

Codice componente
FPH-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.25 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 140
With or without Spring Disponibile Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.8 Single Product/Set Classification Single Item
Capable of severing aluminum wire(φ/mm) 4 Colored Wire (Soft Iron Wire) Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 42 Tip Length(mm) 26
Main body: option Main Body Weight(g) 110 JAN code 4952269101096

Si trova sulla pagina di Pinza FIT (tipo F) con molla, il codice articolo è il seguente: FPH-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FPH-125.

Supporto tecnico