Pinza per piombi a becchi fini Trinity (senza scanalatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM-08

Codice componente
TM-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.05 €

12.22 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per piombi Overall Length(mm) 128
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 11
Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 21
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) Weight(g) 65
JAN code 4952269110296

Si trova sulla pagina di Pinza per piombi a becchi fini Trinity (senza scanalatura), il codice articolo è il seguente: TM-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-08.

Supporto tecnico