Pinza radio in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR-150DG

Codice componente
SR-150DG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.94 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 174
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 58 Tip Length(mm) 48
Main body: option Main Body Weight(g) 120 JAN code 4952269105155

Si trova sulla pagina di Pinza radio in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: SR-150DG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR-150DG.

Supporto tecnico