Pinza multifunzione in acciaio inossidabile (tipo diritto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMS-150DG

Codice componente
SMS-150DG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.99 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 170
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 57 Tip Length(mm) 51
Main body: option Main Body Weight(g) 130 JAN code 4952269105162

Si trova sulla pagina di Pinza multifunzione in acciaio inossidabile (tipo diritto), il codice articolo è il seguente: SMS-150DG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMS-150DG.

Supporto tecnico