Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMB-150DG
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 167 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 1.25 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1 | Head width(mm) | 15 |
Head thickness(mm) | 9 | Handle Width(mm) | 57 | Tip Length(mm) | 48 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 130 | JAN code | 4952269105179 |
Si trova sulla pagina di Pinza multifunzione in acciaio inossidabile (tipo a testa), il codice articolo è il seguente: SMB-150DG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMB-150DG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali